HPV1.0, 1" BSP, Shoe valve

087N6595

HPV1.0, 1" BSP 2 port shoe valve body only( female)

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.518 Kilogram
Nettovægt 0.514 Kilogram
Volume 1.068 Liter
EAN nr. 5013567062171

 

Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Category name 2 Port Valve Body
Description HPV1.0, 1" BSP 2 port shoe valve body only( female)
Differenstryk [bar] [Maks.] 0.7 bar
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Garanti [år] 2
Kvs-værdier [m³/h] 15 m³/h
Lukkemetode Shoe valve
Produktgruppe Zone Valves
Produktoplysninger HPV1.0
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 118d4a5e-3889-4161-bf50-87ac156c3fbf
SCIP-dossier produktnavn H-Series Valves
Type HPV Shoe
Type af flowregulator Åbne/lukke
Ventilstørrelse og tilslutning 1" BSP

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality