HPA2, SPST

087N6579

HPA 2, 2- gearmotor m. spring return, NC

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.536 Kilogram
Nettovægt 0.524 Kilogram
Volume 1.096 Liter
EAN nr. 5013567062218

 

Category name 2 Port Actuator
Description HPA 2, 2- gearmotor m. spring return, NC
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Ekstra kontakt SPST
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Garanti [år] 2
Lukketid [sek.] [Maks.] 20 "
Omfattet af WEEE Yes
Output kontaktbelastning induktiv [A] 1 A
Output kontaktbelastning resistiv [A] 3 A
Produktgruppe Zone Valves
Produktoplysninger HPA2
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. b711112f-9ac9-4e54-892f-d1f87f8b1068
SCIP-dossier produktnavn H-Series Actuators
Tolerance ±15%
Type HPA
Type af flowregulator Åbne/lukke
Åbningstid [sek.] [Maks.] 35 "

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality