RET2001B

087N6471

VVS: 472257200

RET2001B, Battery powered digital room electronic thermostat

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.226 Kilogram
Nettovægt 0.2 Kilogram
Volume 0.604 Liter
EAN nr. 5702425239342

 

1 Primærbatteri SUM vægt Kg 0.044
1 Primært batteri vægt kg 0.022
Antal udgange 1
Applikation Room heating
Backplate Custom Backplate
Baggrundsbelyst display Ja
Batterilevetid [år] 2 yr
Batteritype 2 alkaliske AA-batterier
Batteritype eller navn Alkaline AA (LR6/ZR6)
Category name Digital Thermostat
CE-mærket Yes
Control Type On/Off load compensation
Description RET2001B, Battery powered digital room electronic thermostat
Designstandard EN 60730-2-9
Dybde [mm] 30 mm
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Farve Hvid RAL 9010
Forsyningstype Battery
Frostsikring Ja
Garanti [år] 5
Godkendelse CE
UKCA
Højde [mm] 86 mm
Indeholder batterier Yes
Installation 2 Wire
Kuglehårdhedstest [°C] 75 °C
Materiale ABS+PC, non-flammable
Modulerende styring Ja
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 40 °C
On/off modulating control Ja
Output kontaktbelastning induktiv [A] 1 A
Output kontaktbelastning resistiv [A] 3 A
Produktgruppe Room Thermostats, RET
Produktlabel Yes
Produktoplysninger RET2001B
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforurening Grader 2
SCIP-dossier nr. 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP-dossier produktnavn Electronic programmable room thermostat
Statusindikator Ja
Styring ON/OFF Ja
Temperaturbegrænser [°C] [Maks.] 35 °C
Temperaturbegrænser [°C] [Min.] 5 °C
Type RET2001
UNSPSC CODE 41112209

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality