RMT-230T R.TH., Mechanical Dial Thermostat

087N1125

EL: 2324019788,  VVS: 472201125

RMT 230 , elektromekanisk rumtermostat m. acceleartor, 2 termometer og natsænkning,230 V, SPDT kontaktrelæ

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.15 Kilogram
Nettovægt 0.148 Kilogram
Volume 0.372 Liter
EAN nr. 5702420019031

 

Accelerator Ja
Bredde [mm] 80 mm
Category name Mechanical Dial Thermostat
Description RMT 230 , elektromekanisk rumtermostat m. acceleartor, 2 termometer og natsænkning,230 V, SPDT kontaktrelæ
Dybde [mm] 40 mm
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Garanti [år] 2
Højde [mm] 80 mm
Indbygget termometer Ja
Medie A
Omfattet af WEEE Yes
Omskiftningsdifferens [°C] [Maks.] 1 °C
Output kontaktbelastning induktiv [A] 4 A
Output kontaktbelastning resistiv [A] 10 A
Produktgruppe Electro mechanical room thermostat
Produktlabel Yes
Produktoplysninger RMT-230T R.TH.
REACH-kandidatlistens stoffer No
Temperatur [°C] [Maks.] 30 °C
Temperatur [°C] [Min.] 8 °C
Temperatursænkning om natten Ja
Type RMT230

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality