RMT 230

087N1110

EL: 2324019762,  VVS: 472201110

RMT 230 , elektromekanisk rumtermostat, 230 V, SPDT kontaktrelæ

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.138 Kilogram
Nettovægt 0.134 Kilogram
Volume 0.356 Liter
EAN nr. 5702420019185

 

Accelerator Nej
Bredde [mm] 80 mm
Category name Mechanical Dial Thermostat
Description RMT 230 , elektromekanisk rumtermostat, 230 V, SPDT kontaktrelæ
Dybde [mm] 40 mm
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Garanti [år] 2
Højde [mm] 80 mm
Indbygget termometer Nej
Medie A
Omfattet af WEEE Yes
Omskiftningsdifferens [°C] [Maks.] 1 °C
Output kontaktbelastning induktiv [A] 4 A
Output kontaktbelastning resistiv [A] 10 A
Produktgruppe Electro mechanical room thermostat
Produktlabel Yes
Produktoplysninger RMT 230
REACH-kandidatlistens stoffer No
Temperatur [°C] [Maks.] 30 °C
Temperatur [°C] [Min.] 8 °C
Temperatursænkning om natten Nej
Type RMT230

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality