ECL Comfort 310, LCD dot matrix, Forsyningsspænding [V] AC: 207 - 244

087H3050

VVS: 460944320

ECL COMFORT 310B/230 V

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.618 Kilogram
Nettovægt 0.433 Kilogram
Volume 4.859 Liter
EAN nr. 5710104013268

 

Antal 3-punkts motorstyringsudgange 3
Antal digitale indgange 4
Antal følerindgange 10 stk.
Antal komfortperioder pr. dag 3
Antal pumper 5
Antal relæudgange 6
Antal varmekredse 3
Antal varmtvandsbeholderkredse 1
Antal varmtvandskredsløb 2
Applikationskilde Med ECL-applikationsnøgle
Belastning på aktuatorudgang [VA] 15 VA
CE-mærket Yes
Description ECL COMFORT 310B/230 V
Digital indgangstype 12 V pull-up mulig
Displaytype LCD dot matrix
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Energiforbrug [W] 5 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 244 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 207 V
Forsyningsspændingsfrekvens [Hz] 50 Hz
Følerkabellængde [mm] 200 mm
Generelle funktioner Alarmfunktioner
Cirkulationspumpemotion
Reguleringsventilmotion
Ekstern tilsidesættelsesfunktion
Frostsikring
Ferieprogram
Master – slavenetværk
Motorbeskyttelse
Fjernstyringstilslutning
Godkendelse CE
Godkendelsesstandard EMC-direktiv: 2004/108/EF
Emission: EN 61000-6-3:2007
EN 60730
Immunitet: EN 61000-6-1:2007
LVD-direktiv 2006/95/EF
Kapsling IP41
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kommunikation ECL 485 bus (ikke-galvanisk isoleret)
M-Bus
Modbus (galvaniske isoleret)
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.] 65 %
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Produktgruppe Electronic controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Relæudgang, induktiv belastning [A] 2 A
Relæudgang, ohmskbelastning [A] 4 A
Relæudgang, spænding [V] AC 230 V
SCIP-dossier nr. ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171
SCIP-dossier produktnavn ECL Comfort 310 and 210
Sensor cable length [m] 200 m
Temperaturfølertype Pt 1000, konfigurerbar input
Tidskontakt, reservestrømforsyning [h] 72 h
Tidskontakttype Uge
Type ECL Comfort 310
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Varmekurveindstilling til varmekreds 6 punkter
Hældning
Varmtvandsfunktioner Anti-bakterieprogram
Auto-tuning
Returtemperaturindflydelse

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality