Energimålere, skruesæt 120°C - R3/4" x G1B

087G6072

Type: Tilbehør

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.246 Kilogram
Nettovægt 0.22 Kilogram
Volume 0.135 Liter
EAN nr. 5710104061344

 

Description skruesæt 120°C - R3/4" x G1B
Diameter [mm] 25 mm
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballagemængde 2
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
For product type Generic across portfolio
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Energy meters
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be
SCIP-dossier produktnavn Entrance HM accessories - screwing set 120°C
Tilbehørstype Fittings PN25 130°C
Tilslutningsstørrelse R 3/4 x G 3/4 B
Tilslutningstyper Gevind
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Type Accessories
UK RoHS-overensstemmelse Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality