ECL Comfort 110, Forsyningsspænding [V] AC: 207 - 244, Tidskontakttype: Uge

087B1262

VVS: 460944170
Este produto foi descontinuado.

ECL Comfort 110, 230 V med timerprogr

Detalhes do produto

Peso bruto 0.56 Kilogram
Peso líquido 0.404 Kilogram
Volume 2.155 Liter
EAN 5702421067734

 

Ajuste da curva de calor para o circuito de aquecimento Inclinação
Aprovação CE
Backup de energia do interruptor de tempo [h] 12 h
Carga de saída do atuador [VA] 15 VA
Carga indutiva na saída do relé [A] 2 A
Carga ôhmica na saída do relé [A] 4 A
CE evaluated Yes
Classe de proteção IP41
Comprimento do cabo do sensor [mm] 125 mm
Comunicação ECL-Bus (isolado não galvanicamente)
Consumo de energia [W] 3 W
Contain batteries No
Description ECL Comfort 110, 230 V, com programa do temporizador
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fonte de aplicação Integrado
Frequência da tensão de alimentação [Hz] 50 Hz
Funções DHW Ajuste automático
Influência da temperatura de retorno
Funções gerais Exercício de bomba de circulação
Exercício de válvula de controle
Instalação de substituição externa
Proteção contra congelamento
Rede Mestre - Servo
Proteção do motor
Conexão do controle remoto
Grupo de produtos Electronic controllers
In scope of WEEE Yes
Número de bombas 1
Número de circuitos de aquecimento 1
Número de circuitos DHW 1
Número de entradas de sensores 4 pc
Número de entradas digitais 1
Número de períodos de conforto por dia 2
Número de saídas de controle de motor de 3 pontos 1
Número de saídas de relé 1
Padrão de homologação Diretiva EMC: 2004/108/EC
Emissão: EN 61000-6-3:2007
Imunidade: EN 61000-6-1:2007
Diretiva LVD 2006/95/EC
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sensor cable length [m] 125 m
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 244 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 207 V
Tensão de saída de relé [V] CA 230 V
Tipo ECL Comfort 110
Tipo de display Design personalizado do LCD
Tipo de entrada do usuário Display
Botões de pressão
Tipo de interruptor de tempo Semana
Tipo de sensores de temperatura Pt 1000
Umidade ambiente [% RH] [Max] 65 %

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality