ESMU-100, Pt 1000

087B1180

VVS: 460945380

ESMU-100, Pt1000 dykrørsføler, kobber

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.142 Kilogram
Nettovægt 0.142 Kilogram
Volume 0.262 Liter
EAN nr. 5702421064481

 

Description ESMU-100, Pt1000 dykrørsføler, kobber
El-tilslutningsterminaler Terminal stik til to ledninger i hovedet, PG9 kabelindgang, der leveres sammen med produktet
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Husets materiale Kobber
Indeholder batterier No
Kapsling IP54
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Materiale COPPER
Medietemperatur [°C] [Maks.] 140 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Monteringsversion G1/2A og pakning (leveres sammen med produktet)
Produktgruppe Sensors
Produktlabel Yes
REACH-kandidatlistens stoffer No
Temperaturføler, diameter [mm] 6.6 mm
Temperaturføler, længde [mm] 100 mm
Temperaturfølertype Pt 1000
Tidskonstant 2 sek. (vand), 7 sek. (luft)
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Type ESMU-100

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality