ECA 99, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Udgangsspænding [V] AC: 24

087B1156

VVS: 460944799

ECA 99 TRANSFORMATOR 24 V

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.047 Kilogram
Nettovægt 1.034 Kilogram
Volume 0.697 Liter
EAN nr. 5702421640470

 

Description ECA 99 TRANSFORMATOR 24 V
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Indeholder batterier No
Monteringsversion 230 V a.c. Netforsyning
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Produktgruppe Acc - Electronic contr
Produktlabel Yes
REACH-kandidatlistens stoffer No
Transporttemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Type ECA 99
Udgangsspænding [V] AC 24 V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality