Temperatursensor, MBT 5250, 50 mm, G,1/2

084Z8036

EL: 2324029545,  VVS: 475176331

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 11

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.145 Kilogram
Nettovægt 0.141 Kilogram
Volume 0.163 Liter
EAN nr. 5702423084388

 

Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Antal terminaler [stk.] 3 stk.
Beskyt. rør mat. AISI 316 Ti
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.315 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 8 mm
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. han/hun Male and Female
Elektr. tilslutn. std. EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 11
Elektrisk tilslutning Angular connector
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 100
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtolerance Klasse B
Følerelementtype Pt
Følerindsats Udskiftelig
Indb.type Fast
Indbygningslængde [in] 1.97 in
Indbygningslængde [mm] 50 mm
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Ledninger [stk.] 2 stk.
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 125 °C
Omgiv. temp. max. 257 °F
Pakkeformat Multipak
Proces tilslutn. han/han Han
Proces tilslutn. std. ISO 228-1-A
Proces tilslutn. type G
Procestilslutning materiale Rustfrit stål
Procestilslutning størrelse 1/2
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Temperatursensor
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Standardtilslutning ISO 228
Temperaturområde [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 392 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsmateriale Rustfrit stål
Tilslutningstype G
Type MBT 5250
Typebetegnelse MBT 5250-0000-050-220
Udgang sign. Ohm
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality