Temperatursensor, MBT 3270, 53 mm, G,1/2

084Z7243

Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Følerelementtype: PTC, Følerelementmodstand [Ohm]: 80, Beskyt. rør mat.: Brass, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 9

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.137 Kilogram
Nettovægt 0.124 Kilogram
Volume 0.15 Liter
EAN nr. 5702423200122

 

Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Beskyt. rør mat. Brass
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.26 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 6.5 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. tilslutn. han/hun Male and Female
Elektr. tilslutn. std. EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 9
Elektrisk tilslutning Angular connector
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 80
Følerelementtolerance ± 5 °C
Følerelementtype PTC
Følerindsats FAST
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indb.type Fast
Indbygningslængde [in] 2.09 in
Indbygningslængde [mm] 53 mm
Kapsling (IP) IP54
Ledninger [stk.] 2 stk.
Omgiv. temp. max. 125 °C
Omgiv. temp. max. 257 °F
Pakkeformat Multipak
Proces tilslutn. han/han Han
Proces tilslutn. std. ISO 228-1-A
Proces tilslutn. type G
Procestilslutning materiale Messing
Procestilslutning størrelse 1/2
Product Name Description Temperatursensor
Produktgruppe Sensors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Standardtilslutning ISO 228
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningstype G
Type MBT 3270
Typebetegnelse MBT 3270-0C500-053-20600-000
Udgang sign. Ohm