Temperatursensor, MBT 5722, Pt

084Z6136

Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Udgang sign.: Ohm

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.36 Kilogram
Nettovægt 0.918 Kilogram
Volume 22.772 Liter
EAN nr. 5702423131693

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Beskyt. rør mat. AISI 316 Ti
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.177 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 4.5 mm
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. størrelse 3 klemmer
Elektrisk tilslutning Boks (metal/plastik)
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 100
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtolerance Klasse B
Følerelementtype Pt
Følerindsats FAST
Indb.type Variabel
Indbygningslængde [in] 236 in
Indbygningslængde [mm] 6000 mm
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Ledninger [stk.] 3 stk.
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 85 °C
Omgiv. temp. max. 185 °F
Pakkeformat Enkeltpakke
Procestilslutning materiale Messing
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Temperatursensor
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 392 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsmateriale Messing
Type MBT 5722
Typebetegnelse MBT 5722-001-060-0102-000-0000
Udgang sign. Ohm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality