Temperatursensor, MBT 5410, Pt
084Z5066
EL: 2324031863,
VVS: 475176520
Følerelementmodstand [Ohm]: 100
Følerelementmodstand [Ohm]: 100
Bruttovægt | 0.678 Kg |
Nettovægt | 0.59 Kg |
Volume | 2.45 Liter |
EAN nr. | 5702423141609 |
Bruttovægt | 0.678 Kg |
Nettovægt | 0.59 Kg |
Volume | 2.45 Liter |
EAN nr. | 5702423141609 |
Antal pr. pakkeformat | 8 stk. |
Antal terminaler [stk.] | 3 stk. |
Beskyt. rør mat. | AISI 316 Ti |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.4 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 10 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. tilslutn. størrelse | 2 klemmer |
Elektrisk tilslutning | Boks (metal/plastik) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 35 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 8 V |
Følerelement [stk.] | 1 stk. |
Følerelementmodstand [Ohm] | 100 |
Følerelementstandard | EN 60751 |
Følerelementtolerance | Klasse B |
Følerelementtype | Pt |
Følerindsats | Udskiftelig |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indb.type | Fast |
Indbygningslængde [in] | 2.36 in |
Indbygningslængde [mm] | 60 mm |
Kapsling (IP) | IP67 |
Ledninger [stk.] | 2 stk. |
Omgiv. temp. max. | 85 °C |
Omgiv. temp. max. | 185 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Temperatursensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Transm. type | Standard |
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Min.] | 0 °C |
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Maks.] | 212 °F |
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Min] | 32 °F |
Type | MBT 5410 |
Typebetegnelse | MBT 5410-000-060-000-G110 |
Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Antal pr. pakkeformat | 8 stk. |
Antal terminaler [stk.] | 3 stk. |
Beskyt. rør mat. | AISI 316 Ti |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.4 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 10 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. tilslutn. størrelse | 2 klemmer |
Elektrisk tilslutning | Boks (metal/plastik) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 35 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 8 V |
Følerelement [stk.] | 1 stk. |
Følerelementmodstand [Ohm] | 100 |
Følerelementstandard | EN 60751 |
Følerelementtolerance | Klasse B |
Følerelementtype | Pt |
Følerindsats | Udskiftelig |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indb.type | Fast |
Indbygningslængde [in] | 2.36 in |
Indbygningslængde [mm] | 60 mm |
Kapsling (IP) | IP67 |
Ledninger [stk.] | 2 stk. |
Omgiv. temp. max. | 85 °C |
Omgiv. temp. max. | 185 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Temperatursensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Transm. type | Standard |
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Min.] | 0 °C |
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Maks.] | 212 °F |
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Min] | 32 °F |
Type | MBT 5410 |
Typebetegnelse | MBT 5410-000-060-000-G110 |
Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |