Temperatuuriandur, MBT 5410, Pt

084Z5063

Andurielemendi takistus [Ohm]: 100

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.674 Kilogram
Netokaal 0.599 Kilogram
Volume 2.514 Liter
EAN 5702423141630

 

Anduri sisu Vahetatav
Anduri tüüp Standardne
Andurielemendi standard EN 60751
Andurielemendi takistus [Ohm] 100
Andurielemendi tolerants Klass B
Andurielemendi tüüp Pt
Andurielement [tk] 1 tükki
Anduriseade vahemik [°C] [max] 50 °C
Anduriseade vahemik [°C] [min] -50 °C
Anduriseade vahemik [°F] [max] 122 °F
Anduriseade vahemik [°F] [min] -58 °F
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Karp (metall/plast)
Elektriühenduse suurus 2 klemmi
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
Juhtmed [tk] 2 tükki
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 10 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.394 in
Kaitsetoru materjal AISI 316 TI
Klemmide arv [tk] 3 tükki
Kogus vastavalt pakendi formaadile 8 tükki
Korpuse standard IP IP67
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sisestuse tüüp Fikseeritud
Sisestuspikkus [mm] 60 mm
Sisestuspikkus [tolli] 2.36 in
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max] 392 °F
Toote nimetus Temperatuuriandur
Tooterühm Sensors
Tüübinimetus MBT 5410-000-060-000-G405
Tüüp MBT 5410
Välisõhu temperatuur, max [°C] 85 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 185 °F
Väljundsignaal Current
Väljundsignaal [mA] [Max] 20 mA
Väljundsignaal [mA] [min] 4 mA

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality