Temperatursensor, MBT 3560, 100 mm, G,1/4
084Z4196
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti
Bruttovægt | 0.149 Kg |
Nettovægt | 0.101 Kg |
Volume | 0.694 Liter |
EAN nr. | 5702428956826 |
Bruttovægt | 0.149 Kg |
Nettovægt | 0.101 Kg |
Volume | 0.694 Liter |
EAN nr. | 5702428956826 |
Antal pr. pakkeformat | 13 stk. |
Beskyt. rør mat. | AISI 316 Ti |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.31 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 8 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. std. | IEC 61076-2-101 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 x 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 10 V |
Følerelement [stk.] | 1 stk. |
Følerelementmodstand [Ohm] | 1000 |
Følerelementtolerance |
|
Følerelementtype | Pt |
Følerindsats | FAST |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indb.type | Fast |
Indbygningslængde [in] | 3.94 in |
Indbygningslængde [mm] | 100 mm |
Kapsling (IP) | IP65 |
Omgiv. temp. max. | 85 °C |
Omgiv. temp. max. | 185 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Proces tilslutn. han/han | Han |
Proces tilslutn. std. | ISO 228-1-A |
Proces tilslutn. type | G |
Procestilslutning materiale | Rustfrit stål |
Procestilslutning størrelse | 1/4 |
Product Name Description | Temperatursensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIP-dossier produktnavn | Sensor MBT 3560 |
Standardtilslutning | ISO 228 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 392 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Tilslutningsmateriale | Rustfrit stål |
Tilslutningstype | G |
Transm. type | Integreret |
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Maks.] | 302 °F |
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Min] | -58 °F |
Type | MBT 3560 |
Typebetegnelse | MBT 3560-0000-0100-60-415 |
Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Yes |
Antal pr. pakkeformat | 13 stk. |
Beskyt. rør mat. | AISI 316 Ti |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.31 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 8 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. std. | IEC 61076-2-101 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 x 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 10 V |
Følerelement [stk.] | 1 stk. |
Følerelementmodstand [Ohm] | 1000 |
Følerelementtolerance |
|
Følerelementtype | Pt |
Følerindsats | FAST |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indb.type | Fast |
Indbygningslængde [in] | 3.94 in |
Indbygningslængde [mm] | 100 mm |
Kapsling (IP) | IP65 |
Omgiv. temp. max. | 85 °C |
Omgiv. temp. max. | 185 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Proces tilslutn. han/han | Han |
Proces tilslutn. std. | ISO 228-1-A |
Proces tilslutn. type | G |
Procestilslutning materiale | Rustfrit stål |
Procestilslutning størrelse | 1/4 |
Product Name Description | Temperatursensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIP-dossier produktnavn | Sensor MBT 3560 |
Standardtilslutning | ISO 228 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 392 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Tilslutningsmateriale | Rustfrit stål |
Tilslutningstype | G |
Transm. type | Integreret |
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Maks.] | 302 °F |
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Min] | -58 °F |
Type | MBT 3560 |
Typebetegnelse | MBT 3560-0000-0100-60-415 |
Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Yes |