MBT 5560, 50 mm, G,1/4

084Z4025

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 9, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.166 Kilogram
Nettovægt 0.118 Kilogram
Volume 0.501 Liter
EAN nr. 5702423211562

 

Antal pr. pakkeformat 13 stk.
Beskyt. rør mat. AISI 316 Ti
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.315 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 8 mm
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. han/hun Male and Female
Elektr. tilslutn. std. EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 9
Elektrisk tilslutning Angular connector
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Følerelementmodstand [Ohm] 1000
Følerelementtolerance < ± 1% FS
Følerelementtype Pt
Følerindsats FAST
Halslængde [in] 1.3 in
Halslængde [mm] 33 mm
Indb.type Fast
Indbygningslængde [in] 1.97 in
Indbygningslængde [mm] 50 mm
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 85 °C
Omgiv. temp. max. 185 °F
Pakkeformat Multipak
Proces tilslutn. han/han Han
Proces tilslutn. std. ISO 228-1-A
Proces tilslutn. type G
Procestilslutning materiale Rustfrit stål
Procestilslutning størrelse 1/4
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Temperature transmitter
REACH-kandidatlistens stoffer No
Standardtilslutning ISO 228
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Temperaturområde [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 392 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsmateriale AISI 316 Ti
Tilslutningstype G
Transm. type Integreret
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Maks.] 200 °C
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Min.] 0 °C
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Maks.] 392 °F
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Min] 32 °F
Type MBT 5560
Typebetegnelse MBT 5560-0001-0050-10-120
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality