Temperatursensor, MBT 3270, 30 mm, M,16x1.5

084Z3274

Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Følerelementtype: NTC, Følerelementmodstand [Ohm]: 2020, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.057 Kilogram
Nettovægt 0.054 Kilogram
Volume 0.05 Liter
EAN nr. 5702423287833

 

Antal pr. pakkeformat 40 stk.
Beskyt. rør mat. AISI 316 Ti
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.17 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 4.2 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. tilslutn. std. IEC 61076-2-101
Elektr. tilslutn. størrelse 4 pin
Elektrisk tilslutning M12 x 1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 2020
Følerelementtolerance ± 1%
Følerelementtype NTC
Følerindsats FAST
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indb.type Fast
Indbygningslængde [in] 1.18 in
Indbygningslængde [mm] 30 mm
Kapsling (IP) IP54
Ledninger [stk.] 2 stk.
Omgiv. temp. max. 125 °C
Omgiv. temp. max. 257 °F
Pakkeformat Multipak
Proces tilslutn. han/han Han
Proces tilslutn. std. ISO 965
Proces tilslutn. type M
Procestilslutning materiale AISI 316 Ti
Procestilslutning størrelse 16x1.5
Product Name Description Temperatursensor
Produktgruppe Sensors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsmateriale AISI 316 Ti
Tilslutningstype M
Type MBT 3270
Typebetegnelse MBT 3270-06162-030-50F00-000
Udgang sign. Ohm