Temperatursensor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

084Z3242

Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: Brass, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.027 Kg
Nettovægt 0.026 Kg
Volume 0.022 Liter
EAN nr. 5702423274871

 

Antal pr. pakkeformat 40 stk.
Beskyt. rør mat. Brass
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.12 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 3 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. tilslutn. komment. Integreret
Elektr. tilslutn. størrelse 2-benet
Elektrisk tilslutning AMP Junior Power Timer
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 100
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtolerance Class A
Følerelementtype Pt
Følerindsats FAST
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indb.type Fast
Indbygningslængde [in] 1.1 in
Indbygningslængde [mm] 28 mm
Kapsling (IP) IP67
Ledninger [stk.] 2 stk.
Omgiv. temp. max. 125 °C
Omgiv. temp. max. 257 °F
Pakkeformat Multipak
Proces tilslutn. han/han Han
Proces tilslutn. noter DIN 3852-E
Proces tilslutn. std. ISO 228-1-A
Proces tilslutn. type G
Procestilslutning materiale Messing
Procestilslutning størrelse 1/4
Product Name Description Temperatursensor
Produktgruppe Sensors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Standardtilslutning DIN 3852-E (ISO 228)
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningstype G
Type MBT 3270
Typebetegnelse MBT 3270-00600-028-C0300-000
Udgang sign. Ohm