Temperatursensor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
084Z3098
Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: Brass, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet
Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: Brass, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet
Bruttovægt | 0.027 Kilogram |
Nettovægt | 0.026 Kilogram |
Volume | 0.024 Liter |
EAN nr. | 5702423238439 |
Bruttovægt | 0.027 Kilogram |
Nettovægt | 0.026 Kilogram |
Volume | 0.024 Liter |
EAN nr. | 5702423238439 |
Antal pr. pakkeformat | 40 stk. |
Beskyt. rør mat. | Brass |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.12 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 3 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. tilslutn. komment. | Integreret |
Elektr. tilslutn. størrelse | 2-benet |
Elektrisk tilslutning | AMP Junior Power Timer |
Følerelement [stk.] | 1 stk. |
Følerelementmodstand [Ohm] | 1000 |
Følerelementstandard | EN 60751 |
Følerelementtolerance | Klasse B |
Følerelementtype | Pt |
Følerindsats | FAST |
In scope of WEEE | Yes |
Indb.type | Fast |
Indbygningslængde [in] | 1.1 in |
Indbygningslængde [mm] | 28 mm |
Kapsling (IP) | IP65 |
Ledninger [stk.] | 2 stk. |
Omgiv. temp. max. | 125 °C |
Omgiv. temp. max. | 257 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Proces tilslutn. han/han | Han |
Proces tilslutn. noter | DIN 3852-E |
Proces tilslutn. std. | ISO 228-1-A |
Proces tilslutn. type | G |
Procestilslutning materiale | Messing |
Procestilslutning størrelse | 1/4 |
Product Name Description | Temperatursensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Standardtilslutning | DIN 3852-E (ISO 228) |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Tilslutningsmateriale | Messing |
Tilslutningstype | G |
Type | MBT 3270 |
Typebetegnelse | MBT 3270-02000-028-C0300-000 |
Udgang sign. | Ohm |
Antal pr. pakkeformat | 40 stk. |
Beskyt. rør mat. | Brass |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.12 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 3 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. tilslutn. komment. | Integreret |
Elektr. tilslutn. størrelse | 2-benet |
Elektrisk tilslutning | AMP Junior Power Timer |
Følerelement [stk.] | 1 stk. |
Følerelementmodstand [Ohm] | 1000 |
Følerelementstandard | EN 60751 |
Følerelementtolerance | Klasse B |
Følerelementtype | Pt |
Følerindsats | FAST |
In scope of WEEE | Yes |
Indb.type | Fast |
Indbygningslængde [in] | 1.1 in |
Indbygningslængde [mm] | 28 mm |
Kapsling (IP) | IP65 |
Ledninger [stk.] | 2 stk. |
Omgiv. temp. max. | 125 °C |
Omgiv. temp. max. | 257 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Proces tilslutn. han/han | Han |
Proces tilslutn. noter | DIN 3852-E |
Proces tilslutn. std. | ISO 228-1-A |
Proces tilslutn. type | G |
Procestilslutning materiale | Messing |
Procestilslutning størrelse | 1/4 |
Product Name Description | Temperatursensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Standardtilslutning | DIN 3852-E (ISO 228) |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Tilslutningsmateriale | Messing |
Tilslutningstype | G |
Type | MBT 3270 |
Typebetegnelse | MBT 3270-02000-028-C0300-000 |
Udgang sign. | Ohm |