Følerlomme, MBT 120

084Z3076

Beskyttelsesrør, diameter [mm]: 11.0, Indbygningslængde [mm]: 100, Proces tilslutn. type: G, 1/2, Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Anvendes til produkt: MBT 3560, MBT 5560

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.11 Kilogram
Nettovægt 0.108 Kilogram
Volume 0.113 Liter
EAN nr. 5702423227389

 

Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Anvendes til produkt MBT 3560, MBT 5560
Beskyt. rør mat. AISI 316 Ti
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.433 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 11 mm
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Indb.type Fast
Indbygningslængde [in] 3.94 in
Indbygningslængde [mm] 100 mm
Indv. gevindstr. 1/2
Intern tilslutningstype G
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Multipak
Proces tilslutn. han/han Han
Proces tilslutn. std. ISO 228-1-A
Proces tilslutn. type G
Procestilslutning materiale AISI 316 Ti
Procestilslutning størrelse 1/2
Produktgruppe Accessories, sensors
Produktnavn Følerlomme
REACH-kandidatlistens stoffer No
Standardtilslutning ISO 228
Temperaturområde [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 392 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsmateriale AISI 316 Ti
Tilslutningstype G
Type MBT 120
Typebetegnelse MBT 120-630-100-C
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality