Temperatursensor, MBT 3270, 24 mm, M,10x1.5
084Z3075
Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Følerelementtype: NTC, Følerelementmodstand [Ohm]: 3000, Beskyt. rør mat.: AISI 303, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet
Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Følerelementtype: NTC, Følerelementmodstand [Ohm]: 3000, Beskyt. rør mat.: AISI 303, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet
Bruttovægt | 0.022 Kilogram |
Nettovægt | 0.021 Kilogram |
Volume | 0.02 Liter |
EAN nr. | 5702423227938 |
Bruttovægt | 0.022 Kilogram |
Nettovægt | 0.021 Kilogram |
Volume | 0.02 Liter |
EAN nr. | 5702423227938 |
Antal pr. pakkeformat | 40 stk. |
Beskyt. rør mat. | AISI 303 |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.15 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 3.8 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. tilslutn. komment. | Integreret |
Elektr. tilslutn. størrelse | 2-benet |
Elektrisk tilslutning | AMP Junior Power Timer |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Følerelement [stk.] | 1 stk. |
Følerelementmodstand [Ohm] | 3000 |
Følerelementtolerance | ± 5 °C |
Følerelementtype | NTC |
Følerindsats | FAST |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indb.type | Fast |
Indbygningslængde [in] | 0.94 in |
Indbygningslængde [mm] | 24 mm |
Kapsling (IP) | IP67 |
Ledninger [stk.] | 2 stk. |
Omgiv. temp. max. | 125 °C |
Omgiv. temp. max. | 257 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Proces tilslutn. han/han | Han |
Proces tilslutn. std. | ISO 965 |
Proces tilslutn. type | M |
Procestilslutning materiale | AISI 303 |
Procestilslutning størrelse | 10x1.5 |
Product Name Description | Temperatursensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Tilslutningsmateriale | AISI 303 |
Tilslutningstype | M |
Type | MBT 3270 |
Typebetegnelse | MBT 3270-0A542-024-80300-000 |
Udgang sign. | Ohm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antal pr. pakkeformat | 40 stk. |
Beskyt. rør mat. | AISI 303 |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.15 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 3.8 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. tilslutn. komment. | Integreret |
Elektr. tilslutn. størrelse | 2-benet |
Elektrisk tilslutning | AMP Junior Power Timer |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Følerelement [stk.] | 1 stk. |
Følerelementmodstand [Ohm] | 3000 |
Følerelementtolerance | ± 5 °C |
Følerelementtype | NTC |
Følerindsats | FAST |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indb.type | Fast |
Indbygningslængde [in] | 0.94 in |
Indbygningslængde [mm] | 24 mm |
Kapsling (IP) | IP67 |
Ledninger [stk.] | 2 stk. |
Omgiv. temp. max. | 125 °C |
Omgiv. temp. max. | 257 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Proces tilslutn. han/han | Han |
Proces tilslutn. std. | ISO 965 |
Proces tilslutn. type | M |
Procestilslutning materiale | AISI 303 |
Procestilslutning størrelse | 10x1.5 |
Product Name Description | Temperatursensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Tilslutningsmateriale | AISI 303 |
Tilslutningstype | M |
Type | MBT 3270 |
Typebetegnelse | MBT 3270-0A542-024-80300-000 |
Udgang sign. | Ohm |
UK RoHS compliance | Out of scope |