Temperatursensor, MBT 5410, Pt

084Z3032

Følerelementmodstand [Ohm]: 100

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.676 Kilogram
Nettovægt 0.601 Kilogram
Volume 2.403 Liter
EAN nr. 5702423212460

 

Antal pr. pakkeformat 8 stk.
Antal terminaler [stk.] 3 stk.
Beskyt. rør mat. AISI 316 TI
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.394 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 10 mm
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. størrelse 2 klemmer
Elektrisk tilslutning Boks (metal/plastik)
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 100
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtolerance Klasse B
Følerelementtype Pt
Følerindsats Udskiftelig
Indb.type Fast
Indbygningslængde [in] 2.36 in
Indbygningslængde [mm] 60 mm
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Ledninger [stk.] 2 stk.
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 85 °C
Omgiv. temp. max. 185 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Temperatursensor
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperaturområde [°F] [maks.] 392 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Transm. type Standard
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Maks.] 150 °C
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Min.] -50 °C
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Maks.] 302 °F
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Min] -58 °F
Type MBT 5410
Typebetegnelse MBT 5410-000-060-000-G415
Udgang sign. Current
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality