MBT 150, 50 mm, MBT 150-010-050-0

084Z2469

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Anvendes til produkt: MBT 5250

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.016 Kilogram
Nettovægt 0.014 Kilogram
Volume 0.077 Liter
EAN nr. 5715162882122

 

Antal pr. pakkeformat 10 stk.
Antal terminaler [stk.] 3 stk.
Anvendes til produkt MBT 5250
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.236 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 6 mm
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektr. tilslutn. std. EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelse 4 pin
Elektrisk tilslutning Angular connector
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 1000
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtolerance Klasse B
Følerelementtype Pt
Indb.type Fast
Indbygningslængde [in] 1.97 in
Indbygningslængde [mm] 50 mm
Kapsling (IP) IP00
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Ledninger [stk.] 2 stk.
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Accessories, sensors
Produktnavn Temperature sensor insert
Temperaturområde [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 392 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 150
Typebetegnelse MBT 150-010-050-0
Udgang sign. Ohm