Følerlomme, MBT 120

084Z2440

Beskyttelsesrør, diameter [mm]: 11.0, Indbygningslængde [mm]: 50, Proces tilslutn. type: G, 1/2, Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Anvendes til produkt: MBT 5250

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.099 Kilogram
Nettovægt 0.095 Kilogram
Volume 0.054 Liter
EAN nr. 5702428973304

 

Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Anvendes til produkt MBT 5250
Beskyt. rør mat. AISI 316 Ti
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.433 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 11 mm
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Indbygningslængde [in] 1.97 in
Indbygningslængde [mm] 50 mm
Indv. gevindstr. 1/2
Intern tilslutningstype G
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Multipak
Proces tilslutn. han/han Han
Proces tilslutn. std. ISO 228-1-A
Proces tilslutn. type G
Procestilslutning materiale AISI 316 Ti
Procestilslutning størrelse 1/2
Produktgruppe Accessories, sensors
Produktnavn Følerlomme
REACH-kandidatlistens stoffer No
Standardtilslutning ISO 228
Temperaturområde [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 392 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsmateriale AISI 316 Ti
Tilslutningstype G
Type MBT 120
Typebetegnelse MBT 120-630-050-C