Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
084Z2431 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Følerlomme, MBT 120
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Følerlomme, MBT 120
084Z2431
Beskyttelsesrør, diameter [mm]: 8.0, Indbygningslængde [mm]: 110, Proces tilslutn. type: G, 1/2, Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Anvendes til produkt: MBT 153