Temperatursensor, MBT 153, 8.500 m, Pt, 100 Ohm

084Z2334

Elektrisk tilslutning: Kabel, Kabeltype: Silikone

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.279 Kilogram
Nettovægt 0.268 Kilogram
Volume 0.54 Liter
EAN nr. 5702428905428

 

Antal pr. pakkeformat 10 stk.
Beskyt. rør mat. AISI 305
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.236 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 6 mm
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektr. tilslutn. størrelse 4 ledninger
Elektrisk tilslutning Kabel
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 100
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtolerance Class A
Følerelementtype Pt
Indb.type Variabel
Indeholder batterier No
Kabel 335 in
Kabellængde [m] 8.5 m
Kabeltype Silikone
Kapsling (IP) IP68
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Ledninger [stk.] 4 stk.
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Temperatursensor
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Temp.område for kabel [°C] [Maks.] 200 °C
Temp.område for kabel [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 392 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Temperaturområde for kabel [°F] [Maks.] 392 °F
Temperaturområde for kabel [°F] [Min.] -76 °F
Type MBT 153
Typebetegnelse MBT 153-2032-0850
Udgang sign. Ohm
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality