Temperatursensor, MBT 153, 3.500 m, NTC, 10000 Ohm

084Z2284

Elektrisk tilslutning: Kabel, Kabeltype: PVC

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.112 Kilogram
Nettovægt 0.11 Kilogram
Volume 0.356 Liter
EAN nr. 5702428868839

 

Antal pr. pakkeformat 10 stk.
Beskyt. rør mat. AISI 305
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.236 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 6 mm
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektr. tilslutn. størrelse 2 ledninger
Elektrisk tilslutning Kabel
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 10000
Følerelementtolerance ± 0.1°C at 0 - 70°C
Følerelementtype NTC
Indb.type Variabel
Indeholder batterier No
Kabel 138 in
Kabellængde [m] 3.5 m
Kabeltype PVC
Kapsling (IP) IP68
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Ledninger [stk.] 2 stk.
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Temperatursensor
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Temp.område for kabel [°C] [Maks.] 100 °C
Temp.område for kabel [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Temperaturområde for kabel [°F] [Maks.] 212 °F
Temperaturområde for kabel [°F] [Min.] -40 °F
Type MBT 153
Typebetegnelse MBT 153-0990-0350
Udgang sign. Ohm
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality