Temperatursensor, MBT 3252, 150 mm, G,1/2

084Z2268

VVS: 475187015

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Type B, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.434 Kilogram
Nettovægt 0.426 Kilogram
Volume 1.323 Liter
EAN nr. 5702428849500

 

Antal pr. pakkeformat 8 stk.
Antal terminaler [stk.] 3 stk.
Beskyt. rør mat. AISI 316 Ti
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.394 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 10 mm
CE-mærket Yes
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 16
Elektrisk tilslutning Type B
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 100
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtolerance Klasse B
Følerelementtype Pt
Følerindsats Udskiftelig
Halslængde [in] 1.97 in
Halslængde [mm] 50 mm
Indb.type Fast
Indbygningslængde [in] 5.9 in
Indbygningslængde [mm] 150 mm
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Ledninger [stk.] 2 stk.
Omgiv. temp. max. 90 °C
Omgiv. temp. max. 194 °F
Pakkeformat Multipak
Proces tilslutn. han/han Han
Proces tilslutn. std. ISO 228-1-A
Proces tilslutn. type G
Procestilslutning materiale Rustfrit stål
Procestilslutning størrelse 1/2
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Temperatursensor
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6
SCIP-dossier produktnavn MBT 3252/5252
Standardtilslutning ISO 228
Temperaturområde [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 392 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsmateriale Rustfrit stål
Tilslutningstype G
Type MBT 3252
Typebetegnelse MBT 3252-0011-0150-0200-0000
Udgang sign. Ohm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality