Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
084Z2141 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
MBT 5113, 100 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


MBT 5113, 100 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
084Z2141
Venligst kontakt kundeservice
Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termoelem.: 1 x NiCr-Ni, Type K, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Type B, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16