Temperatursensor, MBT 3270, 30 mm, UNF,9/16-18

084Z2121

Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Følerelementtype: NTC, Følerelementmodstand [Ohm]: 6800, Beskyt. rør mat.: AISI 316L, Elektrisk tilslutning: Deutsch DT04, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.036 Kilogram
Nettovægt 0.035 Kilogram
Volume 0.021 Liter
EAN nr. 5702428439671

 

Antal pr. pakkeformat 40 stk.
Beskyt. rør mat. AISI 316L
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.31 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 8 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. tilslutn. komment. Integreret
Elektr. tilslutn. størrelse 2-benet
Elektrisk tilslutning Deutsch DT04
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 6800
Følerelementtolerance ± 5%
Følerelementtype NTC
Følerindsats FAST
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indb.type Fast
Indbygningslængde [in] 1.18 in
Indbygningslængde [mm] 30 mm
Kapsling (IP) IP67
Ledninger [stk.] 2 stk.
Omgiv. temp. max. 125 °C
Omgiv. temp. max. 257 °F
Pakkeformat Multipak
Proces tilslutn. han/han Han
Proces tilslutn. std. ASME B1.1
Proces tilslutn. type UNF
Procestilslutning materiale Rustfrit stål
Procestilslutning størrelse 9/16-18
Product Name Description Temperatursensor
Produktgruppe Sensors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsmateriale AISI 316L
Tilslutningstype UNF
Type MBT 3270
Typebetegnelse MBT 3270-0J762-030-E0C00-000
Udgang sign. Ohm