Temperature sensor, MBT 5722, Pt

084Z2111

Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Output signal: Ohm

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.449 Kilogram
Neto masa 0.809 Kilogram
Volume 22.772 Liter
EAN 5702423298358

 

Dolžina vstavka [in] 157 in
Dolžina vstavka [mm] 4000 mm
Električni priključek Box (metal/plastic)
EU RoHS izjeme 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Ime izdelka Temperaturno tipalo
Izhodni signal Ohm
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 1 kos
Maksimalna temperatura okolja [°C] 85 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 185 °F
Material priključkov Brass
Material zaščitne cevi AISI 316 Ti
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste MBT 5722-001-040-0102-000-0000
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Premer zaščitne cevi [in] 0.177 in
Premer zaščitne cevi [mm] 4.5 mm
Process connection material Brass
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard tipalnega elementa EN 60751
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 200 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 392 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip MBT 5722
Tipalni element [kos] 1 kos
Toleranca tipalnega elementa Razred B
Upor tipalnega elementa [Ohm] 100
Velikost električnega priključka 3 terminals
Vložek tipala FIKSEN
Vrsta tipalnega elementa Pt
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65
Žice [kosov] 3 kos

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality