Temperatursensor, MBT 3260, 50 mm, G,1/4

084Z2080

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1

Podatki o izdelku

Bruttovægt 0.132 Kilogram
Nettovægt 0.088 Kilogram
Volume 0.496 Liter
EAN nr. 5702428403450

 

Antal pr. pakkeformat 13 stk.
Beskyt. rør mat. AISI 316 Ti
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.315 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 8 mm
CE-mærket Yes
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. std. IEC 61076-2-101
Elektr. tilslutn. størrelse 4 pin
Elektrisk tilslutning M12 x 1
EU RoHS izjeme 6(c)
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 100
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtolerance Klasse B
Følerelementtype Pt
Følerindsats FAST
Ime izdelka Temperaturno tipalo
Indb.type Fast
Indbygningslængde [in] 1.97 in
Indbygningslængde [mm] 50 mm
Kapsling (IP) IP65
Omgiv. temp. max. 85 °C
Omgiv. temp. max. 185 °F
Pakkeformat Multipak
Proces tilslutn. han/han Han
Proces tilslutn. std. ISO 228-1-A
Proces tilslutn. type G
Procestilslutning materiale Rustfrit stål
Procestilslutning størrelse 1/4
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
SCIP-dossier produktnavn Solenoid coils
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Sensors
Temperaturområde [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 392 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsmateriale Rustfrit stål
Tilslutningstype G
Tip MBT 3260
Typebetegnelse MBT 3260-1010-050-810
Udgang sign. Ohm
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality