Temperatursensor, MBT 5260, 100 mm, G,1/2
084Z2065
Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1
Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1
Bruttovægt | 0.15 Kilogram |
Nettovægt | 0.147 Kilogram |
Volume | 0.172 Liter |
EAN nr. | 5702423293803 |
Bruttovægt | 0.15 Kilogram |
Nettovægt | 0.147 Kilogram |
Volume | 0.172 Liter |
EAN nr. | 5702423293803 |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
Beskyt. rør mat. | AISI 316 Ti |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.315 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 8 mm |
CE-mærket | Yes |
EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. std. | IEC 61076-2-101 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 x 1 |
EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
Følerelement [stk.] | 1 stk. |
Følerelementmodstand [Ohm] | 100 |
Følerelementstandard | EN 60751 |
Følerelementtolerance | Klasse B |
Følerelementtype | Pt |
Følerindsats | FAST |
Indb.type | Fast |
Indbygningslængde [in] | 3.94 in |
Indbygningslængde [mm] | 100 mm |
Indeholder batterier | No |
Kapsling (IP) | IP65 |
Kina RoHS-overensstemmelse | Yes exceed limitations |
Ledninger [stk.] | 4 stk. |
Omfattet af WEEE | Yes |
Omgiv. temp. max. | 70 °C |
Omgiv. temp. max. | 158 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Proces tilslutn. han/han | Han |
Proces tilslutn. std. | ISO 228-1-A |
Proces tilslutn. type | G |
Procestilslutning materiale | Rustfrit stål |
Procestilslutning størrelse | 1/2 |
Produktgruppe | Sensors |
Produktnavn | Temperatursensor |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Tilslutningsmateriale | Rustfrit stål |
Tilslutningstype | G |
Type | MBT 5260 |
Typebetegnelse | MBT 5260-1000-100-420 |
Udgang sign. | Ohm |
UK RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
Beskyt. rør mat. | AISI 316 Ti |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.315 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 8 mm |
CE-mærket | Yes |
EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. std. | IEC 61076-2-101 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 x 1 |
EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
Følerelement [stk.] | 1 stk. |
Følerelementmodstand [Ohm] | 100 |
Følerelementstandard | EN 60751 |
Følerelementtolerance | Klasse B |
Følerelementtype | Pt |
Følerindsats | FAST |
Indb.type | Fast |
Indbygningslængde [in] | 3.94 in |
Indbygningslængde [mm] | 100 mm |
Indeholder batterier | No |
Kapsling (IP) | IP65 |
Kina RoHS-overensstemmelse | Yes exceed limitations |
Ledninger [stk.] | 4 stk. |
Omfattet af WEEE | Yes |
Omgiv. temp. max. | 70 °C |
Omgiv. temp. max. | 158 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Proces tilslutn. han/han | Han |
Proces tilslutn. std. | ISO 228-1-A |
Proces tilslutn. type | G |
Procestilslutning materiale | Rustfrit stål |
Procestilslutning størrelse | 1/2 |
Produktgruppe | Sensors |
Produktnavn | Temperatursensor |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Tilslutningsmateriale | Rustfrit stål |
Tilslutningstype | G |
Type | MBT 5260 |
Typebetegnelse | MBT 5260-1000-100-420 |
Udgang sign. | Ohm |
UK RoHS-overensstemmelse | Out of scope |