Temperatursensor, MBT 153, 2 m, Pt, 1000 Ohm

084Z2059

Elektrisk tilslutning: Kabel, Kabeltype: Silikone

Інформація про продукт

Вага брутто 0.068 Kilogram
Bага нетто 0.065 Kilogram
Об'єм 0.344 Liter
EAN 5702423292356

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Sensors
Довжина кабелю [дюйм] 79 дюйм
Довжина кабелю [м] 2 м
Допуск елемента датчика Клас В
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.236 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 6 мм
Діапазон температур кабелю [°C] [макс.] 200 °C
Діапазон температур кабелю [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температур кабелю [°F] [Макс.] 392 °F
Діапазон температур кабелю [°F] [Мін.] -76 °F
Діапазон температури [°C] [макс.] 200 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 392 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Електричне підключення Кабель
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP68
Кількість на формат упаковки 30 шт.
Матеріал захисної трубки AISI 305
Назва продукту Датчик температури
Опір елем. датчика [Ом] 1000
Позначення типу MBT 153-2200-0200
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення 2-дротовий
Сигнал виходу Ohm
Стандарт елемента датчика EN 60751
Тип MBT 153
Тип вставки Змінна
Тип елемента датчика Pt
Тип кабелю Силікон
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality