Temperatursensor, EKS 221, 5.5 m, NTC, 10000 Ohm

084N3207

Måleområde [°C]: -50 - 120, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kabeltype: TERMOPLASTISK GUMMI

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.048 Kilogram
Nettovægt 0.045 Kilogram
Volume 0.186 Liter
EAN nr. 5702428171939

 

Antal pr. pakkeformat 80 stk.
Bemærkninger Kabelføler
Beskyt. rør mat. Thermoplastic rubber
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.24 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 6 mm
CE-mærket Out of scope
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. størrelse 2 ledninger
Elektrisk tilslutning Kabel
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 10000
Følerelementtolerance ± 1%
Følerelementtype NTC
Indeholder batterier No
Kabel 139.7 in
Kabellængde [m] 5.5 m
Kabeltype TERMOPLASTISK GUMMI
Kapsling (IP) IP67
Ledninger [stk.] 2 stk.
Måleområde [°C] [Maks.] 120 °C
Måleområde [°C] [Min.] -50 °C
Måleområde [°F] [Maks.] 248 °F
Måleområde [°F] [Min.] -58 °F
NTC elem. char. 10.000 Ohm/25°C
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 120 °C
Omgiv. temp. max. 248 °F
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Sensors
Produktlabel Yes
Produktnavn Temperatursensor
REACH-kandidatlistens stoffer No
Temp.område for kabel [°C] [Maks.] 120 °C
Temp.område for kabel [°C] [Min.] -50 °C
Type EKS 221

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality