Temperatursensor, AKS 21 A, 10 m, Pt, 1000 Ohm

084N2065

Måleområde [°C]: -60 - 200, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kabeltype: Silikone, skærmet

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.38 Kilogram
Nettovægt 0.352 Kilogram
Volume 0.68 Liter
EAN nr. 5702424595968

 

Antal pr. pakkeformat 15 stk.
Beskyt. rør mat. Stainless steel
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.23 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 5.8 mm
Beskyttelsesrør, længde [in] 1.58 in
Beskyttelsesrør, længde [mm] 40 mm
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. størrelse 2 ledninger
Elektrisk tilslutning Kabel
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 1000
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtolerance Klasse B
Følerelementtype Pt
Følerindsats FAST
Indeholder batterier No
Kabel 393.7 in
Kabellængde [m] 10 m
Kabeltype Silikone, skærmet
Kapsling (IP) IP67
Ledninger [stk.] 2 stk.
Måleområde [°C] [Maks.] 200 °C
Måleområde [°C] [Min.] -60 °C
Måleområde [°F] [Maks.] 392 °F
Måleområde [°F] [Min.] -75 °F
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 180 °C
Omgiv. temp. max. 356 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Temperatursensor
REACH-kandidatlistens stoffer No
Temp.område for kabel [°C] [Maks.] 180 °C
Temp.område for kabel [°C] [Min.] -60 °C
Type AKS 21 A
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality