AKS 120, NPT

084N2045

Beskyt. rør mat.: Stainless steel, Beskyttelsesrør, diameter [mm]: 7.0, Proces tilslutn. type: NPT, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 18

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.133 Kilogram
Nettovægt 0.111 Kilogram
Volume 0.568 Liter
EAN nr. 5702422029304

 

Antal pr. pakkeformat 18 stk.
Bemærkninger Beskyttelsesrør
Beskyt. rør mat. Stainless steel
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.28 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 7 mm
Beskyttelsesrør, længde [in] 1.97 in
Beskyttelsesrør, længde [mm] 50 mm
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Indeholder batterier No
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Multipak
Proces tilslutn. han/han Han
Proces tilslutn. std. ANSI/ASME B1.20
Proces tilslutn. type NPT
Procestilslutning størrelse 1/2-14
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Sensor pocket
REACH-kandidatlistens stoffer No
Standardtilslutning ANSI/ASME B1.20
Tilslutningstype NPT
Type AKS 120

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality