Temperatursensor, AKS 21 M, 2.5 m

084N2043

Måleområde [°C]: -60 - 200, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kabeltype: Silikone

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.178 Kilogram
Nettovægt 0.144 Kilogram
Volume 0.541 Liter
EAN nr. 5702422055143

 

Antal pr. pakkeformat 18 stk.
Bemærkninger Med nippel til lomme
Beskyt. rør mat. Stainless steel
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.23 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 5.8 mm
Beskyttelsesrør, længde [in] 1.58 in
Beskyttelsesrør, længde [mm] 40 mm
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. størrelse 2 ledninger
Elektrisk tilslutning Kabel
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 1000
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtolerance Klasse B
Følerelementtype Pt
Indeholder batterier No
Kabel 98.43 in
Kabellængde [m] 2.5 m
Kabeltype Silikone
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ledninger [stk.] 2 stk.
Måleområde [°C] [Maks.] 200 °C
Måleområde [°C] [Min.] -60 °C
Måleområde [°F] [Maks.] 392 °F
Måleområde [°F] [Min.] -75 °F
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 180 °C
Omgiv. temp. max. 356 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Temperatursensor
REACH-kandidatlistens stoffer No
Temp.område for kabel [°C] [Maks.] 200 °C
Temp.område for kabel [°C] [Min.] -60 °C
Type AKS 21 M

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality