Følerlomme, AKS 120

084N2040

Beskyttelsesrør, diameter [mm]: 7.0, Proces tilslutn. type: Ø, 22, Beskyt. rør mat.: Stainless steel

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.139 Kilogram
Nettovægt 0.117 Kilogram
Volume 0.577 Liter
EAN nr. 5702422015413

 

Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Bemærkninger Beskyttelsesrør
Beskyt. rør mat. Stainless steel
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.28 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 7 mm
Beskyttelsesrør, længde [in] 1.97 in
Beskyttelsesrør, længde [mm] 50 mm
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Indeholder batterier No
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Multipak
Proces tilslutn. noter Svejsbar
Proces tilslutn. type Ø
Procestilslutning størrelse 22
Produktgruppe Accessories, sensors
Produktnavn Følerlomme
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilslutningstype Svejse
Type AKS 120

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality