Temperature sensor, AKS 21 D, Flange

084N2037

Measuring range [°C]: -40 - 80, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 1000, Protection tube material: Stainless steel, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.418 Kg
Nettovægt 0.408 Kg
Volume 0.241 Liter
EAN nr. 5702422006312

 

Antal pr. pakkeformat 9 stk.
Antal terminaler [stk.] 3 stk.
Beskyt. rør mat. Stainless steel
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.59 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 15 mm
Beskyttelsesrør, længde [in] 9.84 in
Beskyttelsesrør, længde [mm] 250 mm
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 16
Elektrisk tilslutning Type B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 1000
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtolerance Klasse B
Følerelementtype Pt
Følerindsats Udskiftelig
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabeltype N/A
Kapsling (IP) IP56
Ledninger [stk.] 2 stk.
Måleområde [°C] [Maks.] 80 °C
Måleområde [°C] [Min.] -40 °C
Måleområde [°F] [Maks.] 176 °F
Måleområde [°F] [Min.] -40 °F
Omgiv. temp. max. 80 °C
Omgiv. temp. max. 176 °F
Pakkeformat Multipak
Proces tilslutn. noter Flange
Product Name Description Temperature sensor
Produktgruppe Sensors
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilslutningstype Flange
Type AKS 21 D