Temperatursensor, AKS 21 M, 2.5 m

084N2003

VVS: 460945203

Måleområde [°C]: -60 - 200, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kabeltype: Silikone

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.086 Kilogram
Nettovægt 0.078 Kilogram
Volume 0.114 Liter
EAN nr. 5702422007555

 

Antal pr. pakkeformat 72 stk.
Beskyt. rør mat. Stainless steel
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.23 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 5.8 mm
Beskyttelsesrør, længde [in] 1.58 in
Beskyttelsesrør, længde [mm] 40 mm
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. størrelse 2 ledninger
Elektrisk tilslutning Kabel
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 1000
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtolerance Klasse B
Følerelementtype Pt
Følerindsats FAST
Indeholder batterier No
Kabel 98.43 in
Kabellængde [m] 2.5 m
Kabeltype Silikone
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ledninger [stk.] 2 stk.
Måleområde [°C] [Maks.] 200 °C
Måleområde [°C] [Min.] -60 °C
Måleområde [°F] [Maks.] 392 °F
Måleområde [°F] [Min.] -76 °F
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 180 °C
Omgiv. temp. max. 356 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Temperatursensor
REACH-kandidatlistens stoffer No
Temp.område for kabel [°C] [Maks.] 200 °C
Temp.område for kabel [°C] [Min.] -60 °C
Type AKS 21 M

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality