Temperatursensor, EKS 211, 3.5 m, NTC, 5000 Ohm

084N1221

Måleområde [°C]: -40 - 80, Elektrisk tilslutning: KABEL MED STIFTER, Kabeltype: PVC

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.107 Kilogram
Nettovægt 0.101 Kilogram
Volume 0.383 Liter
EAN nr. 5702428099431

 

Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Beskyt. rør mat. Thermoplastic polyester
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.32 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 8 mm
Beskyttelsesrør, længde [in] 1.18 in
Beskyttelsesrør, længde [mm] 30 mm
CE-mærket Out of scope
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. størrelse 2 ledninger
Elektrisk tilslutning KABEL MED STIFTER
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 5000
Følerelementtolerance ± 5% (R) at 0°C
Følerelementtype NTC
Følerindsats FAST
Identisk produkt 084B4404
Indeholder batterier No
Kabel 137.8 in
Kabellængde [m] 3.5 m
Kabeltype PVC
Kapsling (IP) IP67
Ledninger [stk.] 2 stk.
Måleområde [°C] [Maks.] 80 °C
Måleområde [°C] [Min.] -40 °C
Måleområde [°F] [Maks.] 176 °F
Måleområde [°F] [Min.] -40 °F
NTC elem. char. B(20/100): 3980 ±1,5%
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 80 °C
Omgiv. temp. max. 176 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktlabel Yes
Produktnavn Temperatursensor
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. c8cac0db-2ee3-4ba7-aa11-15ddb932a486
SCIP-dossier produktnavn NTC Thermistor/ Probe assembly M2020
Temp.område for kabel [°C] [Maks.] 100 °C
Temp.område for kabel [°C] [Min.] -40 °C
Type EKS 211
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality