Temperatursensor, EKS 111, 1.500 m, PTC, 1000 Ohm

084N1181

Måleområde [°C]: -55 - 150, Elektrisk tilslutning: AMP, Kabeltype: PVC

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.046 Kilogram
Nettovægt 0.038 Kilogram
Volume 0.144 Liter
EAN nr. 5702428077446

 

Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Beskyt. rør mat. Stainless steel
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.24 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 6 mm
Beskyttelsesrør, længde [in] 1.18 in
Beskyttelsesrør, længde [mm] 30 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. tilslutn. komment. Kabel
Elektr. tilslutn. størrelse 2 ledninger
Elektrisk tilslutning AMP
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 1000
Følerelementtolerance ± 1%
Følerelementtype PTC
Følerindsats FAST
Identisk produkt 084N1174
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel 59.06 in
Kabellængde [m] 1.5 m
Kabeltype PVC
Kapsling (IP) IP67
Ledninger [stk.] 2 stk.
Måleområde [°C] [Maks.] 150 °C
Måleområde [°C] [Min.] -55 °C
Måleområde [°F] [Maks.] 302 °F
Måleområde [°F] [Min.] -67 °F
Omgiv. temp. max. 80 °C
Omgiv. temp. max. 176 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Temperatursensor
PTC-elementkarakteristik 990 Ohm/25°C
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temp.område for kabel [°C] [Maks.] 80 °C
Temp.område for kabel [°C] [Min.] -30 °C
Type EKS 111