Temperatursensor, EKS 111, 3.5 m, PTC, 1000 Ohm

084N1170

Måleområde [°C]: -55 - 150, Elektrisk tilslutning: AMP, Kabeltype: PVC

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.099 Kilogram
Nettovægt 0.098 Kilogram
Volume 0.175 Liter
EAN nr. 5702428062367

 

Antal pr. pakkeformat 150 stk.
Beskyt. rør mat. Stainless steel
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.24 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 6 mm
Beskyttelsesrør, længde [in] 1.18 in
Beskyttelsesrør, længde [mm] 30 mm
CE-mærket Out of scope
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. komment. Kabel
Elektr. tilslutn. størrelse 2 ledninger
Elektrisk tilslutning AMP
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 1000
Følerelementtolerance ± 1%
Følerelementtype PTC
Følerindsats FAST
Indeholder batterier No
Kabel 137.8 in
Kabellængde [m] 3.5 m
Kabeltype PVC
Kapsling (IP) IP67
Ledninger [stk.] 2 stk.
Måleområde [°C] [Maks.] 150 °C
Måleområde [°C] [Min.] -55 °C
Måleområde [°F] [Maks.] 302 °F
Måleområde [°F] [Min.] -67 °F
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 80 °C
Omgiv. temp. max. 176 °F
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Sensors
Produktlabel Yes
Produktnavn Temperatursensor
PTC-elementkarakteristik 990 Ohm/25°C
REACH-kandidatlistens stoffer No
Temp.område for kabel [°C] [Maks.] 80 °C
Temp.område for kabel [°C] [Min.] -30 °C
Type EKS 111

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality