Temperatursensor, MBT 400, Pt

084N1025

Måleområde [°C]: -50 - 50, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.086 Kilogram
Nettovægt 0.071 Kilogram
Volume 0.284 Liter
EAN nr. 5702428967013

 

Antal pr. pakkeformat 30 stk.
Antal terminaler [stk.] 2 stk.
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. størrelse 2 ledninger
Elektrisk tilslutning 2 ledninger
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 1000
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtolerance Klasse B
Følerelementtype Pt
Følerindsats FAST
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP54
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Ledninger [stk.] 2 stk.
Måleområde [°C] [Maks.] 50 °C
Måleområde [°C] [Min.] -50 °C
Måleområde [°F] [Maks.] 122 °F
Måleområde [°F] [Min.] -58 °F
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Temperatursensor
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type MBT 400

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality