Temperatursensor, ESMT, Pt

084N1013

Måleområde [°C]: -30 - 50, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.084 Kilogram
Nettovægt 0.071 Kilogram
Volume 0.468 Liter
EAN nr. 5702421011423

 

Antal pr. pakkeformat 24 stk.
Antal terminaler [stk.] 2 stk.
CE-mærket Yes
Elektr. tilslutn. størrelse 2 ledninger
Elektrisk tilslutning 2 ledninger
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 1000
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtolerance Klasse B
Følerelementtype Pt
Følerhus mat. Plast
Følerindsats FAST
Husmateriale Plastic
Indeholder batterier No
Kabeltype N/A
Kapsling (IP) IP54
Ledninger [stk.] 2 stk.
Måleområde [°C] [Maks.] 50 °C
Måleområde [°C] [Min.] -30 °C
Måleområde [°F] [Maks.] 122 °F
Måleområde [°F] [Min.] -22 °F
Omgiv. temp. max. 50 °C
Omgiv. temp. max. 122 °F
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Temperatursensor
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturfølertype Pt 1000
Tidskonstant 15 min
Type ESMT

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality