Temperatursensor, AKS 11, 5.500 m, Pt, 1000 Ohm

084N0051

Måleområde [°C]: -40 - 100, Elektrisk tilslutning: AMP, Kabeltype: PVC

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.13 Kilogram
Nettovægt 0.12 Kilogram
Volume 0.256 Liter
EAN nr. 5702423139224

 

Antal pr. pakkeformat 70 stk.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. tilslutn. komment. Kabel
Elektr. tilslutn. størrelse 2 ledninger
Elektrisk tilslutning AMP
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 1000
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtolerance Klasse B
Følerelementtype Pt
Identisk produkt 084N0043
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel 216.54 in
Kabellængde [m] 5.5 m
Kabeltype PVC
Kapsling (IP) IP67
Ledninger [stk.] 2 stk.
Måleområde [°C] [Maks.] 100 °C
Måleområde [°C] [Min.] -40 °C
Måleområde [°F] [Maks.] 212 °F
Måleområde [°F] [Min.] -40 °F
Omgiv. temp. max. 100 °C
Omgiv. temp. max. 212 °F
Pakkeformat Industripakke
Product Name Description Temperatursensor
Produktgruppe Sensors
REACH-kandidatlistens stoffer No
Temp.område for kabel [°C] [Maks.] 100 °C
Temp.område for kabel [°C] [Min.] -40 °C
Type AKS 11