Temperatursensor, AKS 12, 1.5 m, Pt, 1000 Ohm

084N0035

Måleområde [°C]: -40 - 100, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kabeltype: PVC

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.05 Kilogram
Nettovægt 0.048 Kilogram
Volume 0.208 Liter
EAN nr. 5702423106684

 

Antal pr. pakkeformat 30 stk.
Beskyt. rør mat. Stainless steel
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.23 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 5.8 mm
Beskyttelsesrør, længde [in] 1.58 in
Beskyttelsesrør, længde [mm] 40 mm
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. størrelse 2 ledninger
Elektrisk tilslutning Kabel
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 1000
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtolerance Klasse B
Følerelementtype Pt
Følerindsats FAST
Identisk produkt 084N0036
Indeholder batterier No
Kabel 59.06 in
Kabellængde [m] 1.5 m
Kabeltype PVC
Kapsling (IP) IP67
Ledninger [stk.] 2 stk.
Måleområde [°C] [Maks.] 100 °C
Måleområde [°C] [Min.] -40 °C
Måleområde [°F] [Maks.] 212 °F
Måleområde [°F] [Min.] -40 °F
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 100 °C
Omgiv. temp. max. 212 °F
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Temperatursensor
REACH-kandidatlistens stoffer No
Temp.område for kabel [°C] [Maks.] 100 °C
Temp.område for kabel [°C] [Min.] -40 °C
Type AKS 12

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality