Air purger accessories, Accessory, Bubbler for IPS

084H5070

Anvendes til produkt: IPS 8

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.2 Kilogram
Nettovægt 1.084 Kilogram

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anv. til prod. note 084H5001
084H5002
084H5003
084H5004
084H5005
Anvendes til produkt IPS 8
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Frekvens [Hz] 60 Hz
Indeholder batterier No
Maks. driftstryk [bar] 40 bar
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 43 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Pakkeformat Enkeltpakke
Produkt version 01
Produktgruppe Air purger accessories
Produktnavn Accessory
Sprog Engelsk
Type Accessory
Typebetegnelse Bubbler for IPS

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality